Česká republika - Čeština

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 225330 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, IP66

BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT

Nové

Popis výrobku

Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Nastavitelný montážní třmen, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 225330 lm, 1500 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům až 10 kV v rozdílovém režimu, Pětipólová připojovací jednotka, FIFA Quality Pro

Kód objendávky: 912300060912
Úplný objednací kód: 872110338313600

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Předřadník
    -
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt