Česká republika - Čeština

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11700 lm, 5700 K, CRI70, Interní (bez externího připojení), Čerpací stanice, rotační symetrický, střední, IP66

BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS

Nové

Popis výrobku

Under-canopy light, Tlakově litý hliník, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 11700 lm, 74 W, 158 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Čerpací stanice, rotační symetrický, střední, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Šroubový konektor

Kód objendávky: 910925866264
Úplný objednací kód: 871869981946000

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED128 [LED module 12800 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj