Česká republika - Čeština

Signify Clearflood gen2, 530 W, 73580 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU

Nové

Popis výrobku

Hliník, Hliník, Napájecí zdroj, 73580 lm, 530 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, 6/8 kV, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 912300060567
Úplný objednací kód: 872016979628700

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    3 jednotky
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt