Signify Clearflood gen2, 530 W, 70450 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU
Nové
Popis výrobku
Hliník, Hliník, Napájecí zdroj, 70450 lm, 530 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, 6/8 kV, Třípólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel LED930 [LED module 93000 lm]
- Počet předřadníkových jednotek 3 jednotky
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let