Signify Clearflood gen2, 341 W, 50490 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, IP66
BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU
Nové
Popis výrobku
Hliník, Hliník, Napájecí zdroj, 50490 lm, 341 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, 6/8 kV, Třípólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel LED600 [LED module 60000 lm]
- Počet předřadníkových jednotek 2 jednotky
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let