Česká republika - Čeština

Signify Clearflood gen2, 341 W, 47660 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrický, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU

Nové

Popis výrobku

Hliník, Hliník, Napájecí zdroj, 47660 lm, 341 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, 6/8 kV, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 912300060560
Úplný objednací kód: 872016979621800

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    2 jednotky
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt