Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Tempo velké, Floodlight, 109 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Symetrická, IP66

BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Popis výrobku

Floodlight, Hliník, Šedá, Hliníková šedá (RAL9007), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 16000 lm, 109 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, třípólový, Externí konektor

Kód objendávky: 912300023665
Úplný objednací kód: 871869909644100

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED160-4S [LED module, system flux 16000 lm]
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
    Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified