Philips CoreLine Tempo velké, Floodlight, 182 W, 26000 lm, 4000 K, CRI70, Symetrická, IP66
BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35
Popis výrobku
Floodlight, Hliník, Šedá, Hliníková šedá (RAL9007), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 26000 lm, 182 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, třípólový, Externí konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel LED260-4S [LED module, system flux 26000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Unclassified