Philips CoreLine Tempo velké
Náhrada 1:1 za starší svítidla pro každý projekt, ve kterém na světle skutečně záleží
Výrobky
informace o řadě výrobků
Popis
Svítidlo CoreLine tempo large naplňuje slib řady CoreLine, že bude poskytovat inovativní, snadno použitelná a vysoce kvalitní svítidla. Úzká škála možností usnadňuje nalezení nejlepší náhrady za výbojky HID 150 W, 250 W a 400 W se zachováním intenzity osvětlení. Řada světlometů CoreLine tempo large nabízí světelné toky pro mnoho různých oblastí použití, stejně jako výběr vysoce výkonné asymetrické a symetrické optiky. K usnadnění montáže jsou k dispozici univerzální montážní konzola ve tvaru U a vnější třípólový konektor pro rychlé připojení. Jedná se o ideální řešení pro venkovní prostory, jako je osvětlení průmyslových či komerčních areálů, parkovišť atd. pomocí světlometů.
Výhody
Stejná úroveň osvětlení, jakou poskytuje stávající konvenční řešení, při současné úspoře energie
Vysoce kvalitní velký světlomet BVP130 tempo
Vlastnosti
Vysoký měrný výkon: až 130 lm/W
Navrženo pro modernizační výměnu konvenční technologie až 400 W HPI -T stylem 1:1