Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Tempo velké, Floodlight, 191 W, 26000 lm, 3000 K, CRI70, Symetrická, IP66

BVP130 LED260-4S/730 S

Popis výrobku

Floodlight, Hliník, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 26000 lm, 191 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, třípólový, Externí konektor

Kód objendávky: 912300057771
Úplný objednací kód: 871869990523100

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED260 [LED module 26000 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
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
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt