Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Tempo střední, Floodlight, 105 W, 12000 lm, 3000 K, CRI80, Asymetrický, IP66

BVP125 LED120-4S/830 PSU OFA52 ALU C1KC3

Popis výrobku

Floodlight, Hliník, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 12000 lm, 105 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI80, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, třípólový, Externí konektor

Kód objendávky: 912300060607
Úplný objednací kód: 872016979984400

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt