Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Tempo střední, Floodlight, 117 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Symetrická, IP66

BVP125 LED160-4S/740 S

Popis výrobku

Floodlight, Hliník, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 16000 lm, 117 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, třípólový, Externí konektor

Kód objendávky: 912300060475
Úplný objednací kód: 872016955897700

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED160 [LED module 16000 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BVP125 LED160-4S/740 S txt 4.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060475 cs_CZ pdf 379.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060475_EU
Více položek
Product-Diagrams-912300060475_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BVP125 LED160-4S/740 S IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED160-4S/740 S ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED160-4S/740 S ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED160-4S/740 S LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB