Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Tempo střední, Floodlight, 59 W, 8000 lm, 3000 K, CRI70, Symetrická, IP66

BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3

Popis výrobku

Floodlight, Hliník, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 8000 lm, 59 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, třípólový, Externí konektor

Kód objendávky: 912300057767
Úplný objednací kód: 871869990521700

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
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
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt