Philips CoreLine Tempo střední, Floodlight, 90 W, 12000 lm, 4000 K, CRI70, Symetrická, IP66
BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3
Popis výrobku
Floodlight, Hliník, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 12000 lm, 90 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrická, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 1,0 m s konektorem kompatibilním s Wieland/Adels, třípólový, Externí konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let