Česká republika - Čeština

Signify Modernizační sada Heritage LED

Modernizace tradičních instalací svítidel na energeticky úspornou alternativu s technologií LED, připravenou na budoucnost.

Nové

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Naše sada pro modernizaci LED svítidel s krytím IP66, speciálně navržená pro konvenční svítidla a LED varianty první generace, přináší několik významných výhod: stávající instalace se stávají energeticky účinnějšími a bezpečnějšími díky spolehlivějšímu krytí (IP66). Navíc je zcela zachována historická nebo tradiční estetika svítidla. Díky vyhrazené řadě paspart umožňuje modernizační sada Heritage LED rychlou a snadnou modernizaci v našich tradičních (nebo LED) svítidlech Villa, Jargeau, Micenas 1 a 2, zatímco univerzální a nastavitelná pasparta doplňuje řadu a umožňuje modernizaci ve většině ostatních typů přibližně čtvercových svítidel. Sada pro modernizaci LED světel Heritage obsahuje širokou škálu optiky přizpůsobené dané aplikaci, která umožňuje okamžitou náhradu konvenčních světelných zdrojů. Jeho vysoce výkonná LED platforma optimalizovaná pro Ledgine umožňuje výrazné úspory nákladů ve srovnání s konvenčním pouličním osvětlením a nabízí krátkou dobu návratnosti investice. Sada pro dodatečnou montáž LED světel Heritage nabízí široký výběr standardních teplých teplot chromatičnosti, což pomáhá zajistit, aby instalace zachovala teplou atmosféru sodíkových výbojek. Sada pro modernizaci LED osvětlení Heritage je určena pro zákazníky, kteří hledají způsoby, jak snížit náklady na energii a údržbu pomocí snadno instalovatelného řešení a zároveň zachovat historickou estetiku svých instalací. Díky tomu jsou svítidla také připravena na budoucí modernizace.

Výhody

  • Vyhrazené nebo upravitelné řešení připravené na budoucnost: konstrukce pro dlouhou výdrž je připravena i na technologické změny

  • Energeticky účinné svítidlo: šetří náklady na energii o 40–60 % ve srovnání se starými klasickými systémy

Vlastnosti

  • Modernizační sada IP66 LED, předřadník i optická jednotka pro maximální bezpečnost a spolehlivost po dlouhou dobu životnosti

  • Snadné přizpůsobení jakémukoli svítidlu přibližně čtvercového designu: vyhrazená (produktové řady Villa, Jargeau, Micenas 1 & 2) nebo nastavitelná pasparta (pro velikosti svítidel mezi 305×305 mm až do 405×405 mm – vnitřní rozměry svítidla)

Použití

  • Silnice a ulice
  • Rezidenční oblasti
  • Parky a náměstí

Varování a bezpečnost

  • S výjimkou integrace tohoto produktu do svítidel Jargeau, Villa nebo Micenas 1, ať už v konvenční nebo LED variantě, společnost Signify N.V. nepřebírá žádnou odpovědnost za mechanické upevnění tohoto produktu do jakéhokoli jiného svítidla nebo na/v jakékoli jiné montážní konstrukci a za všechny aspekty související s upevněním. Je výhradní odpovědností zákazníka zajistit, aby byl tento produkt namontován a upevněn bezpečným a spolehlivým způsobem.

Stahování