Česká republika - Čeština

Signify CityMood, Urban road & street light, 39.4 W, 5220 lm, 2700 K, CRI70, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK

Nové

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Černá, Jednovrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, jednoduchá, standardní, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 5220 lm, 39.4 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 912300060515
Úplný objednací kód: 872016956850100

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt