Signify CityMood, Urban road & street light, 58.3 W, 9000 lm, 3000 K, CRI70, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL
Nové
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Černá, Jednovrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, jednoduchá, standardní, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 9000 lm, 58.3 W, 154 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel LED100 [LED module 10000 lm]