Česká republika - Čeština

Signify CityMood, Urban road & street light, 51.7 W, 7200 lm, 3000 K, CRI80, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL

Nové

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Černá, Jednovrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, jednoduchá, standardní, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 7200 lm, 51.7 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.430,0.400) SDCM<5, CRI80, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 912300060509
Úplný objednací kód: 872016956844000

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt