Signify CityMood, Urban road & street light, 26.1 W, 2760 lm, 2200 K, CRI70, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK
Nové
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Černá, Jednovrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, jednoduchá, standardní, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 2760 lm, 26.1 W, 106 lm/W, 2200 K, (0.520,0.4156) SDCM<5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel LED30 [LED module 3000 lm]