Česká republika - Čeština

Philips Modernizační sada Heritage LED, 38 W, 3350 lm, 3000 K, CRI80, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66

EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-

Popis výrobku

Hliník, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3350 lm, 38 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Kabel 0,5 m s kabelovým konektorem, Externí konektor

Kód objendávky: 912300024911
Úplný objednací kód: 871951422134500

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
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
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt