Česká republika - Čeština

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h

MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D

Popis výrobku

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Kód objendávky: 929003479002
Úplný objednací kód: 871951442971000

Specifikace

  • Patice krytky
    G53
  • Nominální životnost
    40 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referenční měření toku
    Narrow Cone
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003479002 pdf 67.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 166.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003479002 cs_CZ pdf 329.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003479002_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003479002_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D IES 6.9 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-AR111-COMF-8669553-Ref-929003478902 pdf 705.5 kB