Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 2700 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h
MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D
Popis výrobku
MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 2700 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky G53
- Nominální životnost 40 000 h
- Cyklus zapnutí 50 000
- Lighting Technology LEDspot
- Referenční měření toku Narrow Cone
- Záruční lhůta 5 let