Philips MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 h
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D
Popis výrobku
MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 h, 57.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Specifikace
- Patice krytky G53
- Nominální životnost 40 000 h
- Cyklus zapnutí 50 000
- Lighting Technology LEDspot
- Referenční měření toku Narrow Cone
- Záruční lhůta 5 let