Česká republika - Čeština

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 h

MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D

Popis výrobku

MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 h, 55 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Kód objendávky: 929003043302
Úplný objednací kód: 871951433393200

Specifikace

  • Patice krytky
    G53
  • Nominální životnost
    40 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referenční měření toku
    Narrow Cone
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003043302 pdf 67.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 174.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003043302 cs_CZ pdf 687.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003043302_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003043302_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D IES 11.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB