Česká republika - Čeština

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 4000 K, 950 lm, CRI 95, 40000 h

MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D

Popis výrobku

MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 4000 K, 950 lm, CRI 95, 40000 h, 64.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Kód objendávky: 929003043102
Úplný objednací kód: 871951433389500

Specifikace

  • Patice krytky
    G53
  • Nominální životnost
    40 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referenční měření toku
    Narrow Cone
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003043102 pdf 67.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 174.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003043102 cs_CZ pdf 678.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003043102_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003043102_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D IES 11.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB