Česká republika - Čeština

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 h, Sklo

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D

Popis výrobku

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 h, Sklo, 68 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001347402
Úplný objednací kód: 871869670769200

Specifikace

  • Patice krytky
    GU10
  • Nominální životnost
    40 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referenční měření toku
    Narrow Cone
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001347402 pdf 68.3 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 241.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001347402 cs_CZ pdf 638.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001347402_EU
Více položek
Product-Diagrams-929001347402_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D ies 8.8 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB