Česká republika - Čeština

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 400 lm, CRI 97, 40000 h, Sklo

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D

Popis výrobku

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 400 lm, CRI 97, 40000 h, Sklo, 72 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001347202
Úplný objednací kód: 871869670765400

Specifikace

  • Patice krytky
    GU10
  • Nominální životnost
    40 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referenční měření toku
    Narrow Cone
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001347202 pdf 67.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 239.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001347202 cs_CZ pdf 636.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001347202_EU
Více položek
Product-Diagrams-929001347202_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D ies 8.9 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB