Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 h, Sklo
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D
Popis výrobku
MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 h, Sklo, 64 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky
- GU10
- Nominální životnost
- 40 000 h
- Cyklus zapnutí
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Referenční měření toku
- Narrow Cone
- Záruční lhůta
- 5 let