Buďte první!
Získejte nejnovější novinky a oznámení – přihlaste se k našemu newsletteru!
Světelní designéři a inženýři
Systémoví integrátoři
Instalatéři a velkoobchodníci
Kalkulačka Zelené Změny
Příběhy zákazníků
Kontakt
Kariéra
Novinky a události
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
K dispozici pouze v obchodě
Leták výrobků pdf 310.2 kB
Product-Photographs-929001346902_EU ZIP
Product-Diagrams-929001346902_EU ZIP
Popis výrobku
MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 300 lm, CRI 97, 40000 h, Sklo, 76 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D
Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D
Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D
40K LED
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D