Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 h, Sklo
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D
Popis výrobku
MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 h, Sklo, 71 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky GU10
- Nominální životnost 40 000 h
- Cyklus zapnutí 50 000
- Lighting Technology LEDspot
- Referenční měření toku Narrow Cone
- Záruční lhůta 5 let