Česká republika - Čeština

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 h, Plast

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

Popis výrobku

MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 h, Plast, 69.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Kód objendávky: 929003080202
Úplný objednací kód: 871951435875100

Specifikace

  • Patice krytky
    GU5.3
  • Nominální životnost
    40 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referenční měření toku
    Narrow Cone
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003080202 pdf 67.5 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 165.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003080202 cs_CZ pdf 311.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003080202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003080202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D IES 1.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB