Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 h, Plast

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D

Popis výrobku

MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 h, Plast, 69.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Kód objendávky: 35869000
Úplný objednací kód: 871951435869000

Specifikace

Patice krytky
GU5.3
Nominální životnost
40 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003079902 pdf 67.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 165.2 kB
Brožura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003079902 cs_CZ pdf 309.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003079902_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003079902_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D IES 1.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB