Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 2700 K, 485 lm, CRI 92, 40000 h, Plast
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D
Popis výrobku
MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 2700 K, 485 lm, CRI 92, 40000 h, Plast, 64.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Specifikace
- Patice krytky GU5.3
- Nominální životnost 40 000 h
- Cyklus zapnutí 50 000
- Lighting Technology LEDspot
- Referenční měření toku Narrow Cone
- Záruční lhůta 5 let