Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 420 lm, CRI 97, 40000 h, Plast
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D
Popis výrobku
MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 420 lm, CRI 97, 40000 h, Plast, 62 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Specifikace
- Patice krytky GU5.3
- Nominální životnost 40 000 h
- Cyklus zapnutí 50 000
- Lighting Technology LEDspot
- Referenční měření toku Narrow Cone
- Záruční lhůta 5 let