Česká republika - Čeština

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 420 lm, CRI 97, 40000 h, Plast

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D

Popis výrobku

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 420 lm, CRI 97, 40000 h, Plast, 62.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Kód objendávky: 35853900
Úplný objednací kód: 871951435853900

Specifikace

Patice krytky
GU5.3
Nominální životnost
40 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003079102 pdf 67.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 163.3 kB
Brožura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003079102 cs_CZ pdf 324.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003079102_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003079102_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D IES 1.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB