Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 410 lm, CRI 97, 40000 h, Plast
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D
Popis výrobku
MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 410 lm, CRI 97, 40000 h, Plast, 61.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Specifikace
- Patice krytky
- GU5.3
- Nominální životnost
- 40 000 h
- Cyklus zapnutí
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Referenční měření toku
- Narrow Cone
- Záruční lhůta
- 5 let