Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Fázově ořezané stmívání, Široké vyzařování, Bílá, IP20/65

RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Popis výrobku

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Zapuštěné, Napájecí zdroj, regulační, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Široké vyzařování, Polykarbonát, IP20/65 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Kabel 0,25 m s konektorem, třípólový, Třípólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 911401899082
Úplný objednací kód: 871951454827599

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ano
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ne
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401899082 cs_CZ pdf 385.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401899082_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401899082_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH IES
Soubor Revit
Revit file - 911401899082 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED6 WB 840 D78 PSR PI6 WH 911401899082 pdf 646.5 kB