Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 3000 K, Fázově ořezané stmívání, Široké vyzařování, Bílá, IP20/65
RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH
Popis výrobku
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Zapuštěné, Napájecí zdroj, regulační, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Široké vyzařování, Polykarbonát, IP20/65 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Kabel 0,25 m s konektorem, třípólový, Třípólový zasunovací konektor
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ne
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let