Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, Široké vyzařování, Bílá, IP20/44

RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH

Popis výrobku

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Zapuštěné, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, externí, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Široké vyzařování, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Kabel 0,25 m s konektorem, pětipólový, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 911401898782
Úplný objednací kód: 871951454824499

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ano
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ne
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401898782 cs_CZ pdf 374.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
RS151B Mounting Insructions PSD 12S pdf 4.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401898782_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401898782_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH IES
Soubor Revit
Revit file - 911401898782 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 830 D78 PSD PI10 WH 911401898782 pdf 655.7 kB