Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 3000 K, Fázově ořezané stmívání, Široké vyzařování, Hliník, IP20/44

RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU

Popis výrobku

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Tlakově litý hliník, Hliník, Zapuštěné, Napájecí zdroj, regulační, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Široké vyzařování, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Kabel 0,25 m s konektorem, třípólový, Třípólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 54817699
Úplný objednací kód: 871951454817699

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ne
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401898082 cs_CZ pdf 513.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401898082_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401898082_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU IES
Soubor Revit
RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 911401898082 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED9 WB 830 D78 PSR PI6 ALU 911401898082 pdf 655.7 kB