Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, DALI, Široké vyzařování, Bílá, IP20/44

RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH

Popis výrobku

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Zapuštěné, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, externí, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Široké vyzařování, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Kabel 0,25 m s konektorem, pětipólový, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 911401822184
Úplný objednací kód: 871951494095699

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ano
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ne
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401822184 cs_CZ pdf 406.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB
Instalační pokyny
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 1200lm PSD MI pdf 4.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401822184_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401822184_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH IES
Soubor Revit
Revit file - 911401822184 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 830 D68 PSD PI10 WH 911401822184 pdf 698.7 kB