Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Fázově ořezané stmívání, Široké vyzařování, Hliník, IP20/65

RS150B  LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU

Popis výrobku

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Tlakově litý hliník, Hliník, Napájecí zdroj, regulační, externí, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Široké vyzařování, Polykarbonát, IP20/65 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Kabel 0,25 m s konektorem, třípólový, Třípólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 911401810784
Úplný objednací kód: 871951493822999
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
    Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
  • Záruční lhůta
    5 let