Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, DALI, Vyzařovací úhel 90°, IP66, IK08

BY122P G6 LED400/840 PSD WB

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Šedá, Čedičová šedá (RAL7012), Jednovrstvý práškový potah, Konzola, Povrch, Závěsné, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Vyzařovací úhel 90°, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Šroubový konektor

Kód objendávky: 911401557345
Úplný objednací kód: 872110330660900

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    2 jednotky
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Vrstva
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    -

Stahování