Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 210 W, 40000 lm, 4000 K, Vyzařovací úhel 90°, IP66, IK08

BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Šedá, Čedičová šedá (RAL7012), Jednovrstvý práškový potah, Konzola, Povrch, Závěsné, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 40000 lm, 210 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Vyzařovací úhel 90°, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Šroubový konektor

Kód objendávky: 30648700
Úplný objednací kód: 872110330648700

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB txt 4.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401557245 cs_CZ pdf 632.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401557245_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401557245_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB IES
Soubor Revit
BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB 911401557245 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB