Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Vyzařovací úhel 90°, H4, IP65, IK05

BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Šedá, Čedičová šedá (RAL7012), Jednovrstvý práškový potah, Konzola, Povrch, Závěsné, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, Čidlo SNH (R) 210, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Vyzařovací úhel 90°, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK05 | 0,7 J, Bezpečnostní třída I, Šroubový konektor

Kód objendávky: 911401556845
Úplný objednací kód: 872110330670800

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    2 jednotky
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4 txt 5.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401556845 cs_CZ pdf 455.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401556845_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401556845_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4 IES
Soubor Revit
Revit file - 911401556845 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB