Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 153 W, 28000 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Vyzařovací úhel 90°, H4, IP65, IK05
BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4
Popis výrobku
Tlakově litý hliník, Šedá, Čedičová šedá (RAL7012), Jednovrstvý práškový potah, Konzola, Povrch, Závěsné, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, Čidlo SNH (R) 210, 28000 lm, 153 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Vyzařovací úhel 90°, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK05 | 0,7 J, Bezpečnostní třída I, Šroubový konektor
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let