Philips CoreLine Highbay Gen5, 190 W, 31000 lm, 4000 K, DALI, Úzký paprsek, IP65, IK08
BY122P G5 LED300S/840 PSD NB
Popis výrobku
Tlakově litý hliník, Šedá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 31000 lm, 190 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Úzký paprsek, Čirý, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólová připojovací jednotka
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 2 jednotky
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let