Philips CoreLine Highbay Gen5, 181 W, 31000 lm, 4000 K, Široké vyzařování, IP65, IK08
BY122P G5 LED300S/840 PSU WB
Popis výrobku
Tlakově litý hliník, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 31000 lm, 181 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólová připojovací jednotka
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Vrstva Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti -