Philips CoreLine Highbay Gen5, 181 W, 31000 lm, 4000 K, Úzký paprsek, IP65, IK08

BY122P G5 LED300S/840 PSU NB

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 31000 lm, 181 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Úzký paprsek, Čirý, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 911401632608
Úplný objednací kód: 871951495600100

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Vrstva
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    -

Stahování