Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Highbay Gen5, 88 W, 15000 lm, 4000 K, Široké vyzařování, IP65, IK08

BY120P G5 LED150S/840 PSU WB

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 15000 lm, 88 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 911401632308
Úplný objednací kód: 871951495597400

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
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
Tender text - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB txt 4.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401632308 cs_CZ pdf 463.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401632308_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401632308_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB IES
Soubor Revit
Revit file - 911401632308 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY120P pdf 689.4 kB